反转钻孔
反转钻孔是从一端钻深孔的最佳方法。
喷射钻孔
喷射钻孔用于钻小型孔。这种方法不会在开孔内留下核体,可用于盲孔场合。
穿孔钻孔
穿孔钻孔法可清除实心棒材内的核体,能以较低的成本获得较高的精度。
贯眼钻孔
贯眼钻孔所钻的孔比穿孔钻孔更加精密,但是费用较高。
钻孔性能表
DRILLING
Length
From less than 1 ft (.3m) to greater than 54 ft (16m)
ID Tolerance
To +/-0.15 in (3.8mm)
ID RMS
To 125 RMS
ID Range
From less than 1 in (25mm) to greater than 8 in (203mm)
Drift
0.002 in/linear in
联系方式欲知更多相关信息,请致电:1-800-375-BORE (2673)(美国境内)1-281-977-7100
(美国以外)传真:1-281-449-8702