内径精加工  

磨光  

磨光能使产品具有紧密公差的内径和镜面表面,并能提高均方根。能按现有内径进行磨光,在进行拉式镗孔后应用非常频繁。

 

拉式镗孔 

拉式镗孔可扩大现有孔。因在张力而非压缩状态下钻孔,所以不按现有内径并能钻出非常直的孔。

 

铰孔 

铰孔用于扩大现有孔径,以钻出更大直径的孔(大于8.75英寸– 222 mm)

 

削薄

削薄能扩大现有孔的内径,产生直的、紧密公差的孔。较长的设置时间使其更适用于大批量生产的运行。

  

孔的表面加工对照表

 

 

REAMING

PULL BORING

HONING

Length

From < 1 ft to > 30 ft

From < .3m to > 9m

From < 6 ft to > 35 ft

From < 1.8m to > 11m

From < 2 ft to > 30 ft

From < .6m to > 9m

ID Tolerance

 

> 0.125 in

> 3.2mm

 

+/- 0.030 in

+/- 0.76mm

+ 0.005/-0.000 in

+0.13 mm/-0.00mm

ID RMS

500

250

< 32

ID Range

Up to 13 in

Up to 330mm

2 in plus

.05mm plus

1 in to > 13 in

25mm to > 330mm

Drift

0.002 in / linear in

Nil