钻具和采油管 

铁姆肯公司的锻造棒、无缝钢管和其它产品广泛地被油气工业制造商使用。 

 

钻头

深井和严酷的钻探环境对钻头的韧性和寿命提出了更高的要求。清洁钢材工艺,用于生产能满足耐磨和高韧性要求的高镍级别的钢材。

 

铁姆肯公司的钢材能增加钻头的寿命,并已创造了多项钻井深度的纪录。

 

钻铤
经过轧制、淬火和回火的铁姆肯公司合金钢棒由于具有一致的化学成分和高的表面质量,是钻铤制造商的优先选择。钻铤的全尺寸范围是3" 到 11"。

 

加重钻杆
铁姆肯公司生产的无缝厚壁钢管强度高而且有柔性,能为钻杆与钻铤之间的过渡区提供所需要的强度。

 

螺杆钻具
当定向钻探不断进行,井越钻越深时,定子管的屈服和冲击强度也随之增加。铁姆肯公司开发的Impact™耐冲击钢能满足这些要求。由这类耐冲击钢制造的无缝钢管已经成为这些苛刻应用的基准。

 

接头
接头将管子或加重钻杆在长度方向上连接起来。它们具有高强度、可焊性和耐磨。铁姆肯公司的钢管和钢棒有严格的化学成分控制,且热处理效果均匀一致。 

 

采油树/井口头 
15"的圆棒用于锻造井口头零部件,例如阀门和阀体,用于油气的导流,并防止喷井。