我们能够为最严苛的应用场合提供堪称最洁净、最优质的钢材产品。洁净钢意味着成品的性能更加可靠,从而缩短停机时间,减少能源消耗。  比相应的标准轴承更轻更薄,但却同样坚固耐用,车用节油轴承有助于改善燃油经济性,提高可靠性。  我们的产品使风能更具可靠性和竞争力。该类产品包括Planet Pac轴承、Flex驱动装置、行星齿轮环机械用管、风能应用的先进分析以及用于风能系统的其他轴承与传动零部件。  摩擦更小、速度更高,降低了机床应用场合的能源消耗。  飞机发动机主轴部位的圆锥和圆柱滚子轴承减少了所需零部件的数量。飞机重量减轻,意味着燃油效率的提高。  在铁路技术方面的两项革新推动铁路系统更加节能高效:带EcoTurn™密封圈的AP-2™轴承和TrackGlide®轨道顶部摩擦改良剂。  该套件具有高度特殊处理的滚道外形及加强表面,从而具有更高效的性能表现。  提供精确的速度、位置、方向和转矩等关键信息对最大限度地提高各类车辆及工业控制系统效率至关重要。  该类轴承能控制在较小外壳内产生的较高转矩,从而延长车辆系统使用寿命,增强燃油经济性,降低排放量。  从燃料经济性的改善到重量、噪音和温升的减少,Timken®低转矩轴承提供了很多益处。 |