铁姆肯公司为直径在205 mm 到 2150 mm (8 in. 至 84 in.)之间的轴承提供全套维修服务。通过预防性维护和修复,可使轴承发挥最大效力。  铁姆肯公司为直径在75 mm 到 205 mm (3 in. 至 8 in.)之间的轴承提供修复服务。我们采用独家抛光剂将轴承修复一新,使之重新投入使用,有效地节约成本。  提供关于轴承状态评估的标准,以此可判断轴承是否能被铁姆肯公司工业服务部门修复。  设备上的轴承通常安装得很牢固。将轴承从设备上毫无损坏地拆下来需要特殊技巧,有时还需要特殊工具。这里向您介绍相关技巧与工具。  轴承状况可以反映出很多设备潜在问题。本视频能帮助您对轴承损伤情况进行诊断,并确定损伤原因。  输入汽车的制造商、型号和年份,即可查出相对应的铁姆肯公司轴承零件号。  铁姆肯公司提供各种轴承维护工具。我们也提供可靠性系统与服务,帮助维护人员提升操作性能,在设备问题恶化之前就消除隐患。  无论您是在选择产品与服务方面需要帮助的工程师,还是希望为客户提供有效建议的经销商,抑或是追求设备的最长运行时间和最高性能的专业维护人员,铁姆肯公司都能为您提供解决方案。 |