Timken Değirmen Gresi, yüksek VI parafin türü mineral yağıyla formüle edilmiştir. Böylelikle rakiplerin düşük VI naftenik bazlı yağ formüllerine kıyasla daha etkili oksitlenme stabilitesi sağlar. Suyla yıkamaya karşı direnç ve geniş aralıklı çalışma sıcaklıkları altında performans ihtiyacı olduğunda bu gresi kullanabilirsiniz.

Tasarım Özellikleri:

  • Suyla yıkamaya karşı dirençli.
  • Tuz püskürtme de dahil olmak üzere pasa ve korozyona karşı üstün koruma.
  • Mükemmel yüksek sıcaklık özellikleri. -40°C ila 204°C (-40°F ila 400°F) sıcaklıklarda çalışabilir.
  • Ağır metal veya çevreyi kirleten diğer katkılar içermez.

Uygulamalar:

Değirmen Gresimizi şu uygulamalar için seçebilirsiniz:

  • Çelik değirmenleri
  • Kağıt değirmenleri
  • Alüminyum değirmenleri
  • Dökümhaneler
  • Çimento tesisleri
  • Güç Üretim Sistemleri
  • Arazi tipi uygulamalar
  • Mineral işleme
  • Açık deniz donanımları
  • Denizcilik uygulamaları

Yağlama güvenliği veri sayfaları ve ürün teknik özellik sayfaları

Product Brochures