Timken’in Gıdalar için Güvenli Gresi, gıda işleme uygulamalarında gelişmiş düşük ve yüksek sıcaklık performansı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu gres, NLGI No. 2 alüminyumla kalınlaştırılmış yağlayıcı grestir. Ekstra basınç ve aşınma önleyici katkıların yanı sıra korozyon ve oksidasyon inhibitörleri içerir.

Gıdalar için Güvenli Gres, CFR, Başlık 21, Bölüm 178.3570 ile uyumludur ve kazara gıda temasının olabileceği durumlarda NSF H1 (eski adıyla USDA H1) gerekliliklerini karşılar. Bu gres, kazara gıda teması kapsamında Kanada Gıda Denetim Ajansı’nın onayını da almıştır.

Tasarım Özellikleri:

  • Tipik gıda sınıfı greslere kıyasla daha etkili düşük ve yüksek sıcaklık performansı sağlar.
  • Ekstra basınçlı ve aşınma önleyici katışıklar içerir.
  • Korozyonu ve oksitlenmeyi önler.
  • -40°C ila 149°C (-40°F ila 300°F) sıcaklıklarda çalışabilir.

Uygulamalar:

  • Gıda ve içecek endüstrisi
  • İlaç endüstrisi

Yağlama güvenliği veri sayfaları ve ürün teknik özellik sayfaları

Product Brochure