Предназначенная для высоконагруженного и низкоскоростного применения смазка Timken для строительной и внедорожной техники выдерживает высокое давление, вызываемое ударными нагрузками, и защищает от коррозии и ржавчины. Эта смазка обеспечивает защиту во влажных и сильно загрязненных условиях, встречающихся в горнодобывающей, строительной промышленностях и других внедорожных применениях.

Применение:

Эта смазка класса 2 по NLGI подходит для:

  • Драглайнов
  • Бульдозеров
  • Скреперов
  • Землеройно-транспортных машин
  • Кранов
  • Погрузчиков
  • Экскаваторов
  • Катков
  • Тракторов
  • Комбайнов
  • Хлопкоуборочных машин

Особенности конструкции:

  • Выдерживает высокое давление, вызываемое ударными нагрузками.
  • Рабочая температура от -40° C до 204° C.
  • Высокая стойкость к коррозии и воде, включая соляной раствор.
  • Не содержит присадок с тяжелыми металлами и других экологически неблагоприятных веществ.