Цилиндрические подшипники типа NP имеют наружное кольцо с двумя буртиками, внутреннее кольцо с одним буртиком и упорным съемным буртиком, который обеспечивает подшипнику осевую фиксацию и позволяет выдерживать незначительные осевые нагрузки в обоих направлениях. Факторы, обуславливающие радиальную и осевую нагрузки, такие же, как для подшипников типа NJ.

Диапазон размеров: наружный диаметр от 80 мм до 200 мм

Особенности конструкции

  • Особенностью конструкции является наружное кольцо с двумя буртиками, и внутреннее кольцо с одним буртиком.
  • Особенностью является упорный съемный буртик.
  • Допускают небольшую осевую нагрузку в обоих направлениях.
  • Обеспечивают осевую фиксацию.
  • Могут быть использованы с подшипниками типа RN или RU для компенсации осевого расширения/сжатия вала.

Области применения

  • Оборудование для производства цемента: дробилки; вертикальные, шаровые и валковые мельницы; приводы конвейеров; шестеренчатые редукторы, сферические корпусные опоры; опоры цапфы и вращающиеся клинкерные печи
  • Оборудование для выработки электроэнергии: мельницы мелкого помола, редукторы и зубчатые приводы
  • Нефтегазовое оборудование: буровые насосы, лебедки, вертлюг, крюкоблоки, кронблоки, талевый блок и верхний привод.