Наша широкая линейка подшипников для винтовых пар Timken® Fafnir® включает в себя однорядные и двухрядные конструкции и несколько вариантов монтажа. Мы предлагаем серии с фланцем и без фланца как для стандартного монтажа, так и для случая вращающейся гайки. Подшипниковые узлы в корпусах и стационарные корпуса облегчают крепление болтами к станине.

Особенности конструкции.

  • Материалы подшипника включают в себя сталь высокой чистоты для более долгого срока службы.
  • Более жесткие допуски по предварительному натягу для обработки без вибраций и более жесткие допуски по ширине для упрощения установки без перешлифовки торцевых крышек.
  • Инновационная конструкция сепаратора позволяет добавить дополнительные шарики для увеличения грузоподъемности.
  • Допуски по ABEC 9/ISO P2, что позволяет обеспечить максимальную точность и повторяемость при позиционировании инструмента .
  • Двухрядная серия снабжена встроенными контактными уплотнениями с низким крутящим моментом, позволяющими избежать загрязнения для надежной работы и долгого срока службы.
  • Имеются серии с фланцем (MMF) и без фланца (MMN), упрощающие установку как для стандартного монтажа, так и для станков с вращающейся гайкой.

Области применения

  • Контроль позиционирования для шлифовальных, фрезеровочных и многоцелевых станков