Диапазон размеров:

Внутренний диаметр от 22.225 мм до 117.475 мм (от 0.8750 дюймов до 4.6250 дюймов)

Наружный диаметр от 57.150 мм до 180.975 мм (от 2.2500 дюймов до 7.1250 дюймов)

Особенности конструкции

  • Стандартная конструкция TSF с канавкой для пружинного кольца вместо буртика.
  • Можно заказать как с кольцом, так и без него.

Область применения

  • Шпиндели станков
  • Редукторы с зубчатыми передачами
  • Автомобильные мосты с коробками передач
  • Трансмиссии