Подшипники TSL идентичны подшипникам TS, но снабжены уплотнениями DUO FACE-PLUS™ запрессованными на внешний диаметр большого бурта внутреннего кольца.

Диапазон размеров:

Внутренний диаметр от 19.050 мм до 68.262 мм (от 0.7500 дюймов до 2.6875 дюймов)

Наружный диаметр от 45.237 мм до 110 мм (от 1.7810 дюймов до 4.3307 дюймов)

Особенности конструкции

  • Конструкция из штампованной стали с резиновым уплотнением, запрессованным на внешний диаметр большого бурта внутреннего кольца.
  • Одна кромка уплотнения защищает отверстие корпуса, а вторая защищает рабочие поверхности подшипника.

Область применения

  • Детали, работающие со средними и низкими скоростями в автомобилях и промышленном производстве
  • Шасси воздушных судов
  • Колеса сельскохозяйственных машин
  • Направляющие ролики
  • Боковые сенные грабли