[Page Title]

TQIT (четырехрядный конический подшипник с коническим отверстием)

Подшипники TQIT имеют коническое отверстие, проходящее через все внутренние кольца. Это обеспечивает гарантированную тугую посадку подшипника на шейке опорных валков высокоскоростных прокатных станов, в то время как неточность прилегания внутреннего кольца подшипника, имеющее цилиндрическое отверстие, буде приводить к значительному износу шейки.

Жесткая схема компоновки подшипниковых пар повышает эффективную ширину подшипниковых опор, обеспечивая максимальную стабильность и жесткость.

Диапазон размеров:

Внутренний диаметр от 123.022 мм до 1004.633 мм (от 4.8434 дюймов до 39.5525 дюймов)

Наружный диаметр от 174.625 мм до 2032.000 мм (от 6.8750 мм до 80.0000 дюймов)

Особенности конструкции

  • Два однорядных внутренних кольца с коническими внутренними отверстиями, одно сдвоенное внутреннее кольцо с коническим внутренним отверстием, четыре наружных кольца и три дистанционных кольца.
  • Передняя поверхность торца однорядных внутренних внешних колец и обе поверхности торцев сдвоенного кольца расширены для обеспечения контакта друг с другом.
  • Конические отверстия всех внутренних колец совмещены, образуя общее коническое отверстие подшипника.
  • Смазывание осуществляется через три дистанционных кольца.
  • Заранее отрегулированный, скомплектованный и промаркированный узел обеспечивает правильность монтажа.

Область применения

  • Шейки валков высокоскоростных прокатных станов