PINION-PAC™ – это готовый к монтажу закрытый и отрегулированный конический роликовый подшипник, ускоряющий сборку моста (оси) и улучшающий характеристики системы для легковых автомобилей. Заказчики полагаются на PINION-PAC благодаря улучшенной надежности зубчатого колеса и срока службы подшипника; уменьшенному шуму, вибрациям и низкочастотным вибрациям (NVH); снижает массу и количество заявок на гарантийные ремонты.

Особенности конструкции

  • Более жесткие допуски изготовления обеспечивают лучшую соосность и оптимальную посадку подшипника для улучшенного контакта при зацеплении зубчатых колес и более продолжительного срока службы подшипника.
  • Жесткая конструкция уменьшает отклонение от точки зацепления в условиях динамического нагружения, улучшая надежность зубчатого колеса.
  • Компактность конструкции может привести к общему снижению массы до 15 процентов, переводя эту массу в лучшее управление и экономный расход топлива.
  • Комплектный узел закрытого типа снижает потребность в инструментах для подшипникового узла и может уменьшить количество нужных деталей на 45 процентов, по сравнению с тем количеством, которое нужно запасать для традиционных конструкций.
  • Улучшенная соосность уплотнения с внутреннем кольцом подшипника приводит к снижению износа уплотнения и числа заявок на гарантийный ремонт.
  • Конструкция узла упрощает ремонт оси (моста) – в ремонтных мастерских требуется хранить меньшее количество запчастей, а техническим специалистам потребуется меньше времени на установку.

Области применения

  • Мосты (оси) легких грузовиков и внедорожников