Vossloh: По дороге с Timken 

Нынешний скоростной железнодорожный транспорт требует высокоэффективных решений, и Timken помогает производителю локомотивов Vossloh AG оставаться одним из лучших с мощнейшим в Европе дизель-электрическим локомотивом EURO 4000 за счет интегрированной системы подшипников и корпусов.

«Инженеры Timken из Германии, Испании и Англии работали совместно для разработки системы подшипников и корпусов, которая бы соответствовала ходовым качествам этого мощного локомотива" – говорит Мэт Хаппах, вице-президент ж/д транспорта Timken. «Наш рост на международном железнодорожном рынке в большей степени заслуга наших заказчиков, таких как Vossloh, которые являются лидерами в своей области и обратились к Timken за инновационными продуктами, которые отлично себя зарекомендовали в соответствующих отраслях».

Локомотив EURO 4000 со сверхмощной системой тяги в 4250 лошадиных сил специально разработан для тяги тяжелых, длинных грузов и пассажирских поездов. Локомотив имеет 6 осей, которые выдерживают предельное напряжение при нагрузке и содержат 12 комплексных систем Timken. Предельная скорость локомотива 120 километров (74,4 мили) в час.

Данные локомотивы произведены для компании Angel Trains Group, подразделения группы Королевского банка Шотландии, они будут перевозить грузы в Испании, Франции, Бельгии и Германии, а также пассажиров в Германии.


The Timken Advantage
Each EURO 4000 is equipped with 12 Timken integrated systems of bearings and housings, which helps these Vossloh locomotives:

  • Endure extreme load stress and high speeds
  • Haul heavy, long freight and passenger trains more efficiently