Наши решения для бумажной промышленности очень важны, так как разработаны с учетом ваших заказов для повышения производительности и снижения времени простоев.
Изменение конструкции обеспечивает
Уникальные производственные условия целлюлозно-бумажных комбинатов требуют подшипников, способных выдерживать высокие нагрузки и другие воздействия, потенциально приводящие к повреждениям. Модификация конструкции сферических подшипников Timken успешно решает все связанные с этим проблемы и снимает все опасения.
Ремонт подшипников
Так же, как новые конструкции и технологии улучшают подшипники для бумажной промышленности, растущий опыт и новые разработки продолжают повышать надежность и производительность восстановленных подшипников, позволяя им оставаться экономичной альтернативой приобретению новых деталей.
Оптимальная производительность сферических роликовых подшипников
Важна производительность сферического роликового подшипника (СРП), особенно с учетом того, что он применяется почти в 90 % механизмов бумажной фабрики. Основываясь на знаниях в данной области и опыте, Timken предлагает полный ряд сферических роликовых подшипников внутренним диаметром от 25 мм до 1500 мм, которые можно применять в целлюлозно-бумажной промышленности.