Для каждого механизма и условий работы существует решение от Timken, которое позволит увеличить срок безотказной работы и производительность. Ниже приведены несколько примеров:
Щековые дробилки
Как правило, при работе щековых дробилок скорости и нагрузки на подшипник достаточно невелики, однако вероятны ситуации скачкообразного увеличения нагрузки, например, когда через камеру проходит очень жесткий материал. Такие тяжелые условия эксплуатации представляют собой постоянную угрозу исправности подшипника. Для решения этой проблемы Timken рекомендует использовать наши роликовые подшипники повышенной прочности YM и сферические роликовые подшипники YMB. Особенностью данных подшипников является наличие усиленного латунного сепаратора, изготавливаемого путем механической обработки, предназначенного для восприятия ударных нагрузок и работы в тяжелых условиях.
Ударные дробилки
В ударных дробилках типовой конструкции с вертикальными и горизонтальными валами используются сферические роликоподшипники, обеспечивающие гибкость конструкции и автоматическую компенсацию нарушения соосности. Тем не менее, возможно применение и других типов подшипников, способных воспринимать высокие скорости вращения и переменные нагрузки. Для дробилок наши инженеры рекомендуют усиленные опорные подшипники, корпуса которых изготавливаются литьем из железа или стали. Такие опоры позволяют воспринимать направленные снизу нагрузки и оборудованы регулируемой системой принудительной циркуляции смазки, что позволяет поддерживать необходимые для нормальной эксплуатации подшипников температуру и режим смазывания.
Конусные дробилки
В конусных дробилках применяется широкий спектр подшипников, специально разрабатываемых под требования каждой модели. Условия работы в данном случае характеризуются умеренными скоростями и высокими нагрузками. В связи с возможностью возникновения серьезных ударных нагрузок ключевой задачей является максимизация устойчивости к нагрузкам. Timken предлагает полный ассортимент подшипников для конусных дробилок, включая конструкции с латунными сепараторами, изготовленными полностью механической обработкой (цельновыточенными), за счет чего обеспечивается долговечность.
Транспортеры
Подшипники транспортеров работают при умеренных скоростях и нагрузках. Ключевой характеристикой таких подшипников для повышения качества работы установки является надежность. Для таких случаев инженеры Timken рекомендуют особо высоконадежную продукцию, наши узлы сферических или шариковых подшипников в корпусах. Для защиты подшипников от экстремальных условий также предлагаются усовершенствованные уплотнения.
Вибрационные грохоты
В вибрационных грохотах подшипники работают в условиях высоких радиальных нагрузок, температур и скоростей вращения. Также условия этой работы характеризуются чрезвычайно высокой загрязненностью. Для таких случаев Timken предлагает полный ассортиментсферических роликовых подшипников, включая серии 23 и 33. Серия 23 более распространена, но серия 33 способна воспринимать более высокие нагрузки. Также хорошей альтернативой являются Цилиндрические роликовые подшипники с цельным латунным выточенным сепаратором.