Критерии необходимости восстановления 

Одной из самых сложных задач является определение того момента, когда подшипник уже нуждается в обслуживании. Для этого требуется нечто большее, чем простая визуальная проверка. Ниже перечислены некоторые признаки того, что проверяемый подшипник нуждается в восстановлении:


  • Предполагаемый срок эксплуатации подшипника почти истек.
  • Рабочая температура подшипника превысила 200° F (93° C).
  • Повышена вибрация подшипника.
  • Режим смазки подшипника подвергался резким колебаниям.


Обращая внимание на эти детали во время планового техосмотра, вы сможете определить необходимость техобслуживания подшипника до того, как он выйдет из строя, вызвав остановку оборудования и экономические потери. Внимательное наблюдение – это первый этап в создании программы мониторинга работы подшипника и окружающих систем.