Конические роликовые упорные подшипники  

Компания Timken Конические роликовые упорные подшипники Timken специально разработаны для обеспечения правильного режима качения, обладают увеличенным сроком службы подшипника и дополнительной грузоподъемностью для ряда промышленных областей применения. Конические роликовые упорные подшипники доступны в таких вариантах конструкции, как конструкция для тяжелых условий работы, v-flat, с прижимом (screw down), для работы в колебательном режиме и с перекрестными роликами.

Упорные подшипники для работы в тяжелых условиях, они же стандартные (тип TTHD) идеально подходят для сложных условий работы, например, вертлюгов нефтяных скважин, рафинеров целлюлозы, экструдеров и прошивных прокатных станов. Это подшипник общего применения для работы в тяжелых условиях, он может работать при относительно высоких частотах вращения.

Конические упорные роликовые подшипники V-Flat бывают двух типов – TTVF (стандартный) и TTVS (самоустанавливающийся) – и объединяют в себе лучшие особенности конических упорных и цилиндрических роликовых подшипников, обеспечивая тем самым максимально достижимые характеристики среди любых упорных подшипников этого размера.

Конический упорный роликовый подшипник с прижимом (Screw Down) представляет собой конструкцию v-flat без сепаратора, ролики его имеют специальную форму, а обычная поверхность внутреннего диаметра как таковая отсутствует. По сравнению с другими типами подшипников v-flat подшипник с прижимом (screw down) обладают большей грузоподъемностью, но работают при меньших скоростях.

Типы подшипников TTC и TTCS разработаны специально для работы в качающемся (колебательном) режиме и представляют собой бессепараторные подшипники с наружным держателем, используемом для удержания сборки в процессе перевозки и установки.

Подшипники с перекрестными роликами разработаны для обеспечения высочайшей точности вращения и жесткости при меньших габаритах, что сокращает расходы на материалы. Подшипники типа TXR идеально подходят для станкостроительной отрасли, например, для вертикальных сверлильных или шлифовальных станков и другого оборудования.