Упорные подшипники 

Упорные подшипники предназначены для эксплуатации при ударных (осевых) нагрузках и обеспечивают высокую ударную стойкость и сопротивление нагрузке в различных видах оборудования. Timken производит семь основных типов упорных подшипников: шариковые, перекрестно-роликовые, цилиндрические, конические механической обработки, конические штампованные, сферические и игольчатые.

Упорные шариковые подшипники обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики при высоких частотах вращения, в частности в условиях, как правило, меньших нагрузок. Компания Timken предлагает осевые (тип TVB) и радиально-упорные (тип TVL и DTVL) упорные шариковые подшипники стандартной конструкции.

Упорные сферические роликовые подшипники (тип TSR) идеально подходят для эксплуатации в условиях тяжелых нагрузок, сложностей с обеспечением и поддержанием соосности корпуса или проблем с отклонением вала.

Упорные цилиндрические роликовые подшипники Timken предназначены для эксплуатации в условиях тяжелых нагрузок при умеренных частотах вращения. Конструкционные особенности позволяют использовать подшипники в условиях повышенной частоты вращения. Ассортимент включает стандартные подшипники (тип TP) и подшипники с устанавливающим кольцом (тип TPS).

В упорных конических подшипниках используются ролики конического профиля. Конструкция подшипника обеспечивает правильное качение, максимальную допустимую нагрузку и долговечность. Представлены в типовом исполнении (для тяжелых условий работы, v-flat, с прижимом, колебательного движения и с перекрестными роликами) и на заказ.

Упорные сепараторы с игольчатыми роликами в сборе предназначены для передачи осевых нагрузок между двумя вращающимися относительно друг друга объектами, при этом значительно снижая трение. Идеально подходит для автомобилестроения, сельскохозяйственного и строительного оборудования.