Упорные шариковые подшипники типа TVB рассчитаны на обеспечение оптимальных эксплуатационных характеристик при высоких скоростях и очень просты в монтаже. Подшипники этого типа обеспечивают осевую жесткость, но не рекомендуются для условий, в которых ожидается радиальное нагружение.  Упорные шариковые подшипники типа TVL обеспечивают исключительно низкое трение, незначительный нагрев и низкий уровень шума при работе с высокой частотой вращения. Хотя тип TVL разработан специально для работы с осевыми нагрузками, он также может воспринимать и незначительное радиальное нагружение.  Упорные шариковые подшипники типа DTVL способны воспринимать осевые нагрузки в одном направлении плюс меньшие осевые нагрузки в противоположном направлении. В конструкции подшипников этого типа предусмотрены верхний и нижний наборы контактных шариков и три элемента дорожек качения. |