Обзор узлов роликов в сборе с сепаратором 

Узлы роликов в сборе с сепараторомУзлы игольчатых роликов в сборе с сепаратором содержат полный комплект игольчатых роликов, удерживаемых в требуемом положении сепаратором. Благодаря отсутствию внутреннего и наружного колец небольшое поперечное сечение узла обеспечивает максимальную нагрузочную способность при минимальных габаритах. Сопрягаемые вал и корпус, как правило, образуют внутреннюю и наружную поверхности качения.


Унифицированная конструкция упрощает обслуживание и установку. Ролики специальной формы с оптимальным профилем снижают продольные напряжения и обеспечивают возможность работы с умеренным нарушением соосности. Широкий набор вариантов конструкций сепаратора, модификаций и используемых материалов, а также многорядные и сегментированные конструкции обеспечивают соответствие широкому спектру условий эксплуатации.


Диапазон размеров: диаметр внутреннего отверстия 6 – 150 мм


Области применения

  • Трансмиссии легковых и грузовых автомобилей (автоматические и ручные)
  • Сельскохозяйственное и строительное оборудование
  • Двухтактные двигатели (судовые подвесные, садово-парковая техника)
  • Насосы и компрессоры