Обзор игольчатых роликовых подшипников со штампованным наружным кольцом 

Игольчатые роликовые подшипники с штампованным наружным кольцомИгольчатые роликовые подшипники со штампованным наружным кольцом разработаны для восприятия радиальных нагрузок и снижения трения между вращающимися деталями. Небольшое поперечное сечение позволяет им выдерживать значительные нагрузки при минимальных габаритных размерах. Подшипники с штампованным наружным кольцом легко устанавливаются путем посадки с запрессовкой в корпус.


Существуют две основные конструкции: бессепараторная и с сепаратором. В обоих исполнениях имеется штампованное наружное кольцо, служащее дорожкой качения для роликов подшипника. Бессепараторный вариант имеет максимальное число роликов, механически удерживаемых в штампованном наружном кольце. Такая конструкция сочетает в себе высокую несущую способность по радиальным нагрузкам и экономичность. В стандартном исполнении с сепаратором применяется цельный стальной сепаратор, направляющий и удерживающий ролики. Эта конструкция обеспечивает возможность работы при высокой частоте вращения и максимальную способность к удержанию смазки.


Диапазон размеров: внутреннее отверстие 3-60 мм (1/8 – 5-1/2 дюйма)


Особенности конструкции

  • Встроенные уплотнения
  • Боковые фланцы (или отдельные концевые шайбы)
  • Внутренние кольца
  • Смазочные отверстия
  • Наборы роликов для одинарных или сдвоенных сепараторов (или бессепараторной конструкции)

Области применения

  • Трансмиссии, раздаточные коробки, двигатели и клапанные механизмы
  • Системы рулевого управления и тормозные системы
  • Опоры осей
  • Подвесные двигатели
  • Силовые инструменты
  • Копировальные аппараты, факс-аппараты, оборудование для перемещения листовой бумаги
  • Бытовые электроприборы