ADAPT Bearings  for Continuous Casters

Подшипник ADAPT™ для установок непрерывного литья 

 

Подшипник Timken® ADAPT™ разработан специально для установок непрерывного литья, в которых производительность и надежность являются критическими факторами для обеспечения непрерывного функционирования. Подшипник ADAPT является дальнейшим развитием традиционных цилиндрической и сферической конфигурации роликовых подшипников. Такое развитие привело к созданию новой конструкции, позволяющей эксплуатирующим организациям использовать ключевые преимущества обоих типов.


Подшипник состоит из наружной обоймы, внутренней обоймы и держателя с предварительно установленными роликами. Ролики устанавливаются в держатель, создавая единую сборочную единицу, предотвращающую их от повреждения в процессе монтажа/демонтажа.


Отдельные сборочные единицы облегчают установку, снятие и проведение проверок. Внутренняя и наружная обоймы могут устанавливаться в любом направлении, что позволяет избежать широко распространенных ошибок монтажа. Специальная оснастка не требуется.


Предварительный диапазон размеров:внутренний диаметр от 100 до 170 мм (от 3,94 до 6,69 дюймов)


Применение
Плавающая установка в сегментах составной роликовой опоры


Особенности конструкции

  • Бессепараторная конструкция с максимальным числом роликов, установленных в держателе. Это позволяет предотвратить их выпадение.
  • Одновременное полное использование возможностей устранения перекоса и осевого смещения
  • Уникальная внутренняя геометрия оптимизирует контактные напряжения и способствует устойчивости ролика
  • Размеры в соответствии со стандартом ISO упрощают взаимозаменяемость с тороидальными и сферическими роликовыми подшипниками
  • Высокая несущая способность под воздействием радиальной статической нагрузки обеспечивает максимальную надежность