NU (RIU, RU)  

NU (RIU, RU)Данные подшипники способны выдерживать только радиальную нагрузку и могут работать при расширении и сжатии. Взаимное осевое смещение одного кольца по отношению к другому происходит при минимальном трении в процессе вращения подшипника. Подшипники типа RIU и RU можно использовать в одной или двух точках опоры вала при наличии других средств осевой центровки. Наружное кольцо имеет два встроенных буртика, а внутреннее кольцо – цилиндрический наружный диаметр без буртиков.


Диапазон размеров: наружный диаметр от 80 мм до 200 мм.


Особенности конструкции

  • Конструкция имеет цилиндрическое внутреннее кольцо и два выступа на наружном кольце, что позволяет применять подшипники типа NU в качестве плавающих подшипников.
  • Съемные компоненты упрощают монтаж и демонтаж.
  • Способны работать в условиях осевого расширения или сжатия.
  • Обеспечивают осевое смещение между кольцами и минимальное трение при вращении подшипника.
  • Выдерживает значительные радиальные нагрузки.
  • Не подходят для использования в механизмах с осевыми нагрузками.

Области применения

  • Цементные и углеразмольные мельницы.
  • Насосы
  • Компрессоры
  • Планетарные механизмы
  • Коробки передач
  • Центрифуги
  • Горнодобывающее оборудование
  • Производство заполнителей
  • Трансмиссии