Image Montage of Timken Products

 Цилиндрические роликовые подшипники  

Цилиндрические подшипники обеспечивают самые высокие радиальные нагрузки по сравнению с роликовыми подшипниками других типов. Имеются четыре основных исполнения, отвечающих разнообразным требованиям по применению.
One-Row Cylindrical Roller Bearings

Однорядные корпусные цилиндрические роликовые подшипники представлены в конструкциях шести основных типов. Конструкция подшипника может предусматривать внутреннюю и наружную обойму, что позволяет использовать его в различных применениях.

Two-Row Cylindrical Roller Bearings

Двухрядные цилиндрические подшипники обеспечивают восприятие дополнительного радиального усилия по сравнению с обычными однорядными.

Four-Row Cylindrical Roller Bearings

Четырехрядные цилиндрические подшипники воспринимают чрезвычайно высокие радиальные усилия, но не воспринимают больших осевых нагрузок. Подшипники этого типа наиболее широко применяются на шейках прокатных валков и на рабочих валках в прокатном производстве.

ADAPT bearing for continuous casters

Подшипник Timken® ADAPT™ сочетает лучшие качества конструкций цилиндрических и сферических роликовых подшипников, обеспечивая высокую несущую способность и надежность, необходимую для использования в оборудовании для непрерывного литья.

Full Complement Cylindrical Roller Bearings

Бессепараторные цилиндрические роликовые подшипники, удовлетворяющие требованиям по восприятию повышенной радиальной нагрузки за счет установки максимально возможного количества роликов в данной оболочке.

Automotive Cylindrical Axle Repair Bearings

Цилиндрические подшипники для восстановления работоспособности оси разработаны с целью замены исходных подшипников и уплотнений на полуосях, если эти детали все еще сохраняют хорошее состояние, но контактная поверхность подшипников и/или уплотнений непригодна для дальнейшего использования.