Двухрядные, или сдвоенные, цилиндрические подшипники созданы для обеспечения дополнительной мощности при восприятии радиальных нагрузок. Эти типы подшипников являются взаимозаменяемыми, т. к. размеры и диаметр под роликами (тип NNU) и над роликами (тип NN) выдерживаются по стандарту ISO/DIN. Предусмотрена взаимозаменяемость колец без роликов для обеспечения взаимной замены внутренних колец подшипников конкурентов.
Диапазон размеров: наружный диаметр от 80 до 200 мм
Особенности конструкции
- Разработан с размерами по ISO/DIN для обеспечения, где применимо, взаимозаменяемости.
- Продается в виде собранного узла.
- Доступен в тех же диапазонах размеров, что и однорядное изделие.
- В существующих сегодня конструкция используется номенклатура NN, NNU.
- Стандартная конструкция сепаратора представляет собой высверленные окна в латунном держателе, пальцевый тип.
Области применения
- Зубчатые передачи
- Обрезные ножницы
- Прокатные станы
- Станки