Полный ассортимент цилиндрических роликовых подшипников Timken 

Цилиндрические роликовые подшипники Timken с полным комплектом элементов каченияВ настоящее время Timken предлагает более полный ассортимент цилиндрических роликовых подшипников с полным комплектом элементов качения, которые удовлетворяют требованиям возросшей радиальной несущей нагрузки за счет увеличения количества роликов в заданных габаритных размерах. Расширенное предложение включает большой выбор модификаций однорядных и двухрядных конструкций, с внутренними отверстиями от 100 мм.


Диапазон размеров: Диаметр внутреннего отверстия 100 мм – наружный диаметр 2000 мм


Особенности конструкции

  • Разработаны, чтобы по возможности соответствовать эквивалентным габаритным размерам стандартов ISO/DIN.
  • Продаются в виде полностью унифицированного узла.
  • И однорядные и двухрядные изделия есть в наличии одного диапазона размеров.
  • В стандартных конструкциях использована номенклатура NCF, NNCF.
  • Бессепараторная конструкция, без кожуха.
  • Высокая допустимая нагрузка, однако, необходимо точное определение частоты вращения.
  • Сборная конструкция наружного кольца обеспечивает возможность значительного внутреннего осевого смещения.

Области применения

  • Зубчатые передачи
  • Обрезные ножницы
  • Прокатные станы
  • Промышленные изделия общего назначения