Прецизионные подшипники  

Некоторые области применения требуют высокого уровня точности, который не может быть достигнут при применении стандартных конических роликовых подшипников. Компания Timken уже более 50 лет предлагает заказчикам широкий ассортимент прецизионных конических роликовых подшипников, обеспечивающих стабильную и высокую точность вращения при работе в тяжелых условиях. Такая высокая точность вращения требуется в металлообрабатывающих станках.

 

 

Диапазон размеров:

Внутренний диаметр от 30 мм до 45 мм (от 1.811 дюймов до 1.7717 дюймов)

Наружный диаметр от 58 мм до 80 мм (от 2.2835 до 3.1496 дюймов)

 

Особенности конструкции

  • Жесткие технологические требования, обеспечивающие высокую точность вращения.
  • Уменьшенные допуски на внутренний и наружный диаметр колец подшипника в результате чего улучшаются характеристики при работе на высоких частотах вращения и при высоких температурах.
  • Гладкая дорожка и/или гладкий профиль ролика (в отличие от бочкообразного профиля) для повышенной точности и жесткости.
  • Контролируемые процессы обработки и сборки для обеспечения точного комплектования элементов подшипника при выполнении технологических требований.
  • Способность выдерживать высокие нагрузки, что увеличивает срок службы подшипника.
  • Возможность регулировки при монтаже для обеспечения контроля момента трения, жесткости вала и температуры.

 

Область применения

  • Механообработка
  • Печатные прессы
  • Станы
  • Шлифовальные оптические станки
  • Резаки
  • Делительно-поворотные столы
  • Шпиндели станков и рамы приводной стороны рольгангов
  • Валки для оборудования производства специальных пленок и нанесения