TXR (подшипник с перекрестными роликами) 

Прецизионные подшипники с перекрестными роликами (TXR) разработаны для обеспечения высокого уровня точности вращения и жесткости, сохраняя при этом пространство и экономя материальные издержки. Подшипник имеет две дорожки, ролики на которые установлены под прямым углом, при этом чередующиеся ролики направлены в противоположном направлении. Это позволяет разместить два полуряда роликов на пространстве, предназначенном для одного. Геометрия конуса с большим углом дает в целом большую величину эффективной опорной поверхности, значительно большую, чем ширина самого подшипника.

 

Подшипники с перекрестными роликами могут выдерживать высокие опрокидывающие моменты, они идеальны для станин станков, включая станки вертикального сверления и шлифовальные. Они одинаково подходят в качестве других точек опор и вращения, когда пространство ограничено или требуется использовать самый нижний центр тяжести вращающейся массы.

 

Диапазон размеров:
Внутренний диаметр от 203.200 мм до 2463.800 мм (от 8.000 дюймов до 97.000 дюймов)
Наружный диаметр от 279.400 мм до 2819.400 мм (от 11.000 дюймов до 111.000 дюймов)

 

Особенности конструкции

  • Однорядный подшипник выполняет работу двухрядного.
  • Могут выдерживать высокие опрокидывающие моменты.
  • Объединяет в себе компактность однорядного подшипника и грузоподъемность двухрядного подшипника.

 

Область применения

  • Станки вертикального сверления
  • Станки вертикального шлифования
  • Прочие станки