TSU (UNIT-BEARING™) 

Подшипники TSU – это комплект, способный воспринимать значительные радиальные нагрузки и небольшие двухсторонние осевые нагрузки. 

 

Диапазон размеров: 

Внутренний диаметр от 30.000 мм до 45.000 мм (от 1.811 до 1.7717 дюймов)

Наружный диаметр от 58.000 мм до 80.000 мм (от 2.2835 до 3.1496 дюймов)

 

 

Особенности конструкции

  • Блочные унифицированные узлы.
  • Воспринимает значительные радиальные нагрузки и небольшие двухсторонние осевые нагрузки.

 

    Область применения

    • Задние колеса автомобилей
    • Трансмиссии
    • Редукторы с зубчатыми передачами
    • Промышленное оборудование