TSK (с одним или нескольким пазами на внутреннем кольце) 

Диапазон размеров:

Внутренний диаметр от 18.721 мм до 498.475 мм (от 0.7210 дюймов до 19.6250 дюймов)
Наружный диаметр от 49.225 мм до 634.873 мм (от 1.9380 дюймов до 24.9950 дюймов)


 

Особенности конструкции

  • Подшипник TS с внутренним кольцом, имеющим один или более пазов.
  • Пазы предотвращают проворачивание подшипника на валу.

 

Область применения

  • Вращающиеся валы в автомобилях и промышленном оборудовании при нецелесообразности осуществления посадки подшипника с натягом.