TSF (с буртиком на наружном кольце) 

Подшипники TSF имеют буртик на наружном кольце, облегчающий установку в осевом направлении и центрирующий при сквозной расточки посадочных корпусов.  

 

 

Диапазон размеров: 

Внутренний диаметр от 7.937 мм до 1270.000 мм (от 0.3125 дюймов до 50.0000 дюймов)

 

Наружный диаметр от 31.991 мм до 1435.100 мм (от 1.2595 дюймов до 56.5000 дюймов)

 

 

Особенности конструкции

  • Наружное кольцо, имеющее буртик позволяет обрабатывать сквозные посадочные отверстия в корпусах.
  • Точное центрирование посадочных отверстий.
  • Снижение стоимости обработки корпусов.

  

Область применения

  • Шпиндели станков
  • Редукторы с зубчатыми передачами
  • Автомобильные мосты с коробками передач
  • Трансмиссии