TS (Сепараторы из штампованной стали) 

Наиболее широко распространенные конические роликовые подшипники. Состоят из двух раздельных частей: внутреннего кольца с комплектом роликов и сепаратора и наружного кольца. Обычно они устанавливаются друг напротив друга на валу.

 

 

Диапазон размеров: 

Внутренний диаметр от 7.937 до 863.600 мм (от 0.31225 дюймов до 34.0000 дюймов)

Наружный диаметр от 31.991 до 1060.000 мм (от 1.2595 дюймов до 41.7323 дюймов)

 

 

Особенности конструкции 

  • Одно внутреннее кольцо и одно наружное кольцо.
  • Целиковый сепаратор, штампованный из стали, удерживает и равномерно распределяет ролики на рабочей поверхности внутреннего кольца.
  • Имеются варианты со штифтовыми кассетами.

 

Область применения  

  • Передние колеса транспортных средств
  • Дифференциалы и шестеренные передачи
  • Валики конвейеров
  • Шпиндели станков
  • Колеса прицепов