TS (Pin Type) (штифтового типа) 

Конструкция штифтового типа имеет увеличенную грузоподъемность по сравнению с подшипниками TS в связи с возможностью расположения большего количества роликов при отсутствии сепаратора.  

 

Кассета со штифтами состоит из двух колец, по одному с каждого торца роликов. Штифты кассеты проходят через отверстия в центре каждого ролика, ввинчиваются в одно кольцо и привариваются к другому.

 

Диапазон размеров:  

Внутренний диаметр от 152.400 мм до 1701.800 мм

(6.0000 дюймов до 67.0000 дюймов)P>

 

Наружный диаметр от 307.975 мм до 2032.000 мм

(от 12.1250 дюймов до 80.0000 дюймов)

 

 

 

Особенности конструкции  

  • Наличие дополнительных роликов позволяет увеличивать грузоподъемность.
  • Кассета состоит из двух колец, по одному с каждого торца роликов.
  • Штифты кассеты проходят через отверстия в центре каждого ролика, ввинчиваются в одно кольцо и привариваются к другому.

 

Область применения  

  • Тяжелые грузовики
  • Промышленное оборудование
  • Специальная техника повышенной проходимости
  • Аэрокосмическая промышленность
  • Передача электроэнергии
  • Тяжелая промышленность
  • Здравоохранение