TQOW (Straight Bore with Cone Face Lubrication Slots) (четырехрядный конический подшипник с цилиндрическим внутренним отверстием и смазочными пазами в поверхности внутреннего кольца) 

Подшипники TQOW идентичны подшипникам TQO. Если дистанционные кольца не имеют отверстий для смазки, то смазывание подшипника обеспечивается через отверстия внутренних колец.

 

Диапазон размеров:

Внутренний диаметр от 50.800 мм до 1499.872 мм

(от 2.0000 до 59.0501 дюймов)

 

Наружный диаметр от 83.337 мм до 2032.000 мм

(от 3.2810 дюймов до 80.0000 дюймов)

 

 

Особенности конструкции

  • Идентичны подшипникам TQO, за исключением того, что на поверхности внутренних колец имеются пазы для смазывания.
  • Состоит из двух сдвоенных внутренних колец, двух одинарных и одного сдвоенного наружного кольца, снабженных одним дистанционным кольцом, устанавливаемым между внутренними кольцами и двумя дистанционными кольцами наружного кольца.
  • Для снижения износа поверхности дистанционного кольца, устанавливаемого между внутренними кольцами, производится его закалка.
  • Для обеспечения правильности сборки детали имеют последовательную маркировку.

 

Область применения

  • Низко и среднескоростные прокатные станы