TQO (Straight Bore Four-Row Assembly) (четырехрядный конический подшипник с цилиндрическим внутренним отверстием) 

Подшипники TQO, монтируемые непосредственно в производственных условиях, состоят из двух сдвоенных внутренних колец, двух одинарных и одного сдвоенного наружного кольца, снабженных одним дистанционным кольцом, устанавливаемым между внутренними кольцами и двумя дистанционными кольцами наружного кольца.

 

Пазы в дистанционном кольце внутреннего кольца обеспечивают доступ смазки из полости подшипника на шейку валка. Для снижения износа поверхности дистанционного кольца, устанавливаемого между внутренними кольцами, производится его закалка.

 

 

Диапазон размеров: Внутренний диаметр от 50.800 мм до 1500.000 мм (от 2.0000 дюймов до 59.0551 дюймов)

                   Наружный диаметр от 83.337 мм до 2032.000 мм (от 3.2810 дюймов до 80.0000 дюймов)

 

Особенности конструкции

  • Состоит из двух сдвоенных внутренних колец, двух одинарных и одного сдвоенного наружного кольца, снабженных одним дистанционным кольцом, устанавливаемым между внутренними кольцами и двумя дистанционными кольцами наружного кольца.
  • Дистанционные кольца снабжены отверстиями и пазами для смазки.
  • Для снижения износа поверхности дистанционного кольца, устанавливаемого между внутренними кольцами, производится его закалка./LI>
  • Для обеспечения правильности сборки детали имеют последовательную маркировку.

 

Область применения

  • Низко- и среднескоростные прокатные станы