Image Montage of Timken Products

 Двухрядные конические роликовые подшипники 

Сдвоенные или двухрядные конические роликовые подшипники имеют два наружных и два внутренних кольца. В промышленном оборудовании и автомобилестроении они широко используются в различных конфигурациях.
TDI (Two-Row Double-Inner Race)

Подшипники TDI могут устанавливаться на вращающийся вал с неподвижной посадкой. При нагружении, связанном с вращением корпуса, подшипник может вращаться относительно неподвижного вала.

TDO (Two-Row Double-Outer Race)

Конструкция таких подшипников находит самое широкое применение, делая их идеальными для применения в условиях, где опрокидывающий момент является важной составляющей нагрузки.

TNA (Two-Row Non-Adjustable)

Эти подшипники могут применяться как с подвижной, так и неподвижной установкой в условиях, где требуется простота монтажа.

SR (Two-Row Set-Right™ Assembly)

Двухрядные подшипники SR с автоматической посадкой представляют собой недорогое решение, используемое во многих отраслях промышленности.

Timken® UltraWind Tapered Roller Bearing

Конические роликовые подшипники Timken® UltraWind идеально подходят для производителей оригинального оборудования, разрабатывающих конструкции многомегаваттных ветровых турбин. Эти подшипники представляют собой либо двухрядный конический роликоподшипник, либо два однорядных конических роликоподшипника вместе с уплотнениями, смазкой и системой контроля состояния.

2TS-IM (Spacer Assembly with Indirect Mounting)

Сборки 2TS-IM состоят из двух однорядных подшипников с внутренним и наружным дистанционным кольцом.

2TS-DM (Spacer Assembly with Direct Mounting)

Сборки 2TS-DM обычно устанавливают неподвижно на вращающийся вал.

2TS-TM (Spacer Assembly with Tandem Mounting)

Эти подшипники подходят для условий с одновременным радиальным и осевым нагружением, где, однако, осевая нагрузка превышает возможности одного подшипника.