TNA (не регулируемый двухрядный конический подшипник) 

Подшипники TNA идентичны подшипникам TDO, но узкие поверхности дорожек качения внутренних колец шире, что обеспечивает дополнительное соприкосновение торцев колец и устраняет необходимость применения дистанционного кольца. Подшипники имеют стандартные допуски, что позволяет применять их как в подвижных, так и неподвижных соединениях, где требуется простота монтажа.

 

 

Диапазон размеров:

Внутренний диаметр от 25.400 мм до 1200.150 мм (от 1.0000 дюймов до 47.2500 дюймов)

Наружный диаметр от 30.480 мм до 2460.000 мм (от 1.2000 дюймов до 96.8504 дюймов)

 

 

Особенности конструкции

  • Сдвоенное наружное кольцо и два внутренних кольца.
  • Внутренний зазор подшипника контролируется более широкой фронтальной поверхностью внутреннего кольца, где обеспечивается контакт.
  • Вариант SW имеет желобки на торцевой поверхности внутренних колец для смазывания.
  • Вариант SE имеет проточку, в которой размещается штампованная крышка или радиальное манжетное уплотнение.

 

    Область применения

    • Шкивы
    • Шкивы кранов
    • Масляные шкивы буровых установок
    • Там, где необходимы двухрядные подшипники с предварительным натягом