SR (двухрядный подшипник с автоматической посадкой Two-Row Set-Right™) 

Двухрядные подшипники SR производятся на основе технологии Timken (Set-Right™) автоматической посадки. Имеют стандартные посадочные допуска. Имеют два дистанционных кольца и возможность наличия пружинного кольца для осевой установки. Эти подшипники представляют собой недорогое решение и применяются во многих отраслях промышленности, так как изготавливаются в самых распространенных размерах однорядных подшипников.

  

 

Диапазон размеров:

Внутренний диаметр от 26.987 до 200.000 мм (от 1.0625 дюймов до 7.8740 дюймов)

Наружный диаметр от 61.999 до 300.000 мм (от 2.4409 дюймов до 11.811 дюймов) 

 

 

Особенности конструкции

  • Два подшипника TS, скомплектованные заранее дистанционными кольцами, установленными между внутренним и наружным кольцами.
  • Дистанционное кольцо наружных колец имеет отверстия для подачи смазки. Наличие пружинного кольца позволяет фиксировать подшипники в осевом положении.
  • Два подшипника J-Line™ класса N с метрическими габаритными размерами и неметрическими размерами внутренней геометрии.

 

    Область применения

    • Автомобильная промышленность