Компания Timken понимает, что сейчас более чем когда-либо важно сокращать эксплуатационные затраты при сохранении производительности – ведь только так можно остаться конкурентоспособным на сегодняшнем рынке.
В течение этого одночасового веб-семинара эксперты Timken обсудят преимущества и технологические процессы ремонта подшипников.
- Узнайте, как услуги по ремонту могут помочь сберечь ценное время и средства в сравнении с покупкой новых подшипников без ущерба для эксплуатационных характеристик
- Ознакомьтесь с информацией о вложениях компании Timken в ремонтные сервисы в Северной Америке с расширенными возможностями по восстановлению всех типов подшипников размерами до 51" (и даже продукции конкурирующих производителей!) на сумму 6 миллионов долларов
- Узнайте от экспертов, какие типы подшипников и повреждений подлежат ремонту
- Просмотрите внутренний видеообзор новейшего оборудования в новом сервис-центре, крупнейшем предприятии по ремонту подшипников в США
Смотреть видеозапись вебинара