CJ Подшипники CJ (двухкомпонентный сепаратор, оконного типа) 

Сферические роликовые подшипники оснащены стальными штампованными сепараторами оконного типа и выдерживают высокие нагрузки при длительном ресурсе. Подобно всем сферическим подшипникам компании Timken, подшипники типа CJ компенсируют статические и динамические смещения и позволяют заказчикам использовать для корпусов сварные детали вместо сложного литья.

 

 

Размеры: диаметр внутреннего кольца от 25 мм до 200 мм (от 0.98 дюймов до 7.87 дюймов)
 

Особенности конструкции

  • Разработанные со знанием дела важнейшие размеры, такие как геометрия и топография роликов и дорожек качения, повышают рабочие характеристики подшипника.
     

Области применения

  • Установки непрерывного литья
  • Редукторы приводов