4.0 КОМПОНЕНТЫ И ТРЕБУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА
Рекомендованная смазка NLGI №2: Mobilith SHC 220
Уплотнитель смазки в подшипнике (опционально)
ПОДШИПНИКИ TIMKEN
Дальнее внутреннее кольцо: HM218248 или KHM218248
Дальнее наружное кольцо: HM218210 или KHM218210
Ближнее внутреннее кольцо: или K
Ближнее наружное кольцо: HM212011 или KHM212011
КОМПОНЕНТЫ КОЛЕСНОЙ СИСТЕМЫ
Уплотнение для смазки HDL: WB116GST
Крышка ступицы с прокладкой: WB117HC (Алюминий), WB134HC (Тонкая штампованная сталь)
Только прокладка: WB181GK (для алюминия), WB177GK (для тонкой штампованной стали)
Регулировочная гайка: WB104AN
ИНСТРУМЕНТЫ УСТАНОВКИ УПЛОТНЕНИЯ
Рукоять и втулка: WB108AT
Втулка для замены: WB110AT
Направляющее устройство для уплотнения: WB133AT (для уплотнения WB116GST)
Центрирующее направляющее устройство: WB111AT (для внутреннего кольца подшипника HM218248)
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ГАЙКИ
Накидной ключ для регулировочной гайки: 3-1/2" 8 Point Drive (Euclid E-1911, OTC 1911 или эквивалентный)
Отвертка для колпачковых винтов: T45 Torx
Динамометрический ключ: (предел 200 футов на фунт)
Динамометрический ключ: (предел 10-28 фунто-футов) (также используется для крышки ступицы)
ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КОЛЬЦА И УПЛОТНЕНИЯ
Щуп для контроля зазоров 0,002", толщиномер или эквивалентное устройство