Подшипник Unipac-Plus™ 

Подшипники UniPAC PlusПодшипник Timken UNIPAC-PLUS - это двухрядный конический роликовый подшипниковый узел, оснащенный улучшенными уплотнениями и смазанный новейшей универсальной консистентной смазкой премиум-класса. UNIPAC-PLUS используется для средних и тяжелых грузовиков, где крайне важно снижение массы.

Диапазон размеров: Стандартные диаметры внутреннего отверстия составляют 68мм, 78 мм, 82 мм и 90 мм. Другие размеры доступны по запросу.


Особенности конструкции

  • Предустановленный, предварительно герметизированный и смазанный подшипниковый узел исключает необходимость в ручной регулировке подшипника и отличается меньшим количеством деталей, что упрощает монтаж и техобслуживание.
  • Отличается уменьшенным диапазоном посадок подшипника, что уменьшает биение, увеличивает жесткость сборки и обеспечивает лучшее управление трением для более продолжительного срока службы системы.
  • Конструкция оптимизирует массу и размеры узла для обеспечения высокой удельной мощности - больше эффективности в меньшем узле.

К дополнительным элементам конструкции, не предусмотренным стандартным комплектом, относятся закаленная или цементированная сталь (для повышения устойчивости к засорению инородными телами) и дополнительное внешнее уплотнение.


Области применения

  • Колесные системы средних и тяжелых грузовых автомобилей
  • Прицепы