Подшипник Timken® SENSOR-PAC™ 

Подшипник SENSOR-PACПодшипник SENSOR-PAC™, первый подшипник, обеспечивающий возможность контроля над управлением тягой при любых условиях, представляет собой крепящийся болтами колесный подшипниковый узел с системой встроенных датчиков, повышающий эффективность антиблокировочной и противобуксовочной тормозной системы.

Особенности конструкции

  • Отличается наличием активных датчиков, способных распознавать скорость вплоть до нулевой. Информация о скорости от датчика может использоваться системой курсовой устойчивости автомобиля, контроля скорости, спидометром, одометром (пробег), дорожным компьютером и в других целях.
  • Установка датчика внутри обеспечивает защиту от повреждений, существенно снижая расходы на гарантийное обслуживание. Кроме того, в SENSOR-PAC используются чрезвычайно малые зазоры между датчиком и соответствующим колесом, что позволяет использовать гораздо меньший и более экономичный датчик.
  • Применяется внутренняя установка датчика, защищающая от засорения, коррозии, резких перепадов температуры и других опасных факторов, которым подвергаются внешние датчики.
  • Рассчитан на обеспечение превосходных эксплуатационных характеристик при минимальных габаритах. Инженеры Timken установили датчик внутрь подшипника без увеличения общих размеров для обеспечения высокого качества и равной грузоподъемности при минимальных габаритах.

Области применения

  • Колесные системы легковых автомобилей