Обзор подшипникового узла ступицы 3-го поколения 

Подшипниковый узел ступицы 3-го поколенияКолесная система Timken с подшипниковым узлом ступицы 3-го поколения представляет собой комплектный подшипник закрытого типа с активной системой датчиков и сочетает в себе конструктивную гибкость и простоту болтового крепления. Поколение 3 улучшает жесткость и качество работы тормозов, уменьшает массу и габаритные размеры, сокращает затраты на сборку и уменьшает количество заявок на гарантийное обслуживание.

Особенности конструкции

  • Интегрированная со ступицей дорожка качения увеличивает жесткость на 30 процентов по сравнению с обычными системами. Также позволяет избежать дискретных переменных значений размера кольца между подшипником и ступицей, обеспечивая более узкий диапазон предварительного натяга.
  • Более узкая общая ширина узла и уменьшенная толщина радиального сечения позволяют снизить неподрессоренную массу, улучшая маневренность и расход топлива автомобиля.
  • Отличается предварительно герметизированной, предварительно смазанной и предварительно отрегулированной конструкции подшипникового узла с интегрированной сенсорной технологией для антиблокировочных тормозных систем, систем управления тяговым усилием (противобуксовочной) и динамикой автомобиля.
  • Технология штамповки ступицы снижает напряжения в деталях и узлах и затраты, связанные с приобретением деталей и трудозатратами. Также позволяет обеспечить универсализацию между приводной и неприводной конструкциями.
  • Полностью пригодный к эксплуатации датчик частоты вращения колеса смонтирован внутри узла и защищен от опасных эксплуатационных факторов, попадания обломков и возможного повреждения.

Области применения

  • Колеса легких грузовых автомобилей и «внедорожников-универсалов»