Усовершенствованное электронное управление легковым автомобилем опирается на динамические потоки данных, поступающих от множества деталей автомобиля. Интеллектуальная сенсорная технология для нагрузок колес на нашем подшипнике с датчиками боковой нагрузки колес обеспечивает возможность собирать такие данные, дающие важнейшую информацию о скорости и нагрузке со всех четырех зон подвески колес автомобиля, как для ведущих, так и для не ведущих колес. Результатом является улучшение общей работы системы, ее эффективности и безопасности по доступной цене.
Особенности конструкции
- Патентованная сенсорная технология Timken обеспечивает быстрый отклик за менее чем 20 мс, предоставление полной информации в режиме реального времени о ведущих и не ведущих колесах.
- Сенсорная технология внедрена в крепящиеся болтами ступичные узлы, позволяющие быструю сборку и защищающие датчики от засорения и повреждения при езде.
- Узел предоставляет нужные данные для антиблокировочной тормозной, противобуксовочной и других систем управления и безопасности автомобиля.
Области применения
- Колесные системы легковых и легких грузовых автомобилей