Узел герметизированного подшипника нижнего поворотного механизма для горнодобывающей промышленности 

Герметизированные подшипники нижнего поворотного механизмаУзел сферического роликового подшипника нижнего поворотного механизма Timken изготовлен с помощью патентованных технологий и повышает эффективность и экономичность работы канатно-ковшовых экскаваторов (драглайнов) в положении вертикального вала нижнего поворота. Исходно спроектированный для канатно-ковшового экскаватора (драглайна) Marion 8750, этот узел с легкостью адаптируется для драглайнов любого размера.


Диапазон размеров: внутренний диаметр 460 мм – внешний диаметр 760 мм, ширина 430 мм (по требованию доступны и другие размеры)


Особенности конструкции

  • Узел герметизирован, выполнена предварительная регулировка и смазывание на весь срок службы, также имеется ревизионный люк для получения образцов смазки.
  • Специально разработан для прецизионной посадки по габаритам без дальнейшей подстройки.
  • Конструкция не подвергается опасности полной утечки смазки из подшипника, при этом упрощается обращение и монтаж системы поворотного вала.

Области применения

  • Драглайны для горнодобывающей промышленности


Поддержка клиентов и конструкция подшипников дают Timken пожизненных клиентов


Компания Kennecott Energy в г. Джилетт, Вайоминг, пользуется инновационным подшипниковым узлом Timken для поворотного вала для улучшения надежности и долговечности.