Image Montage of Timken Products

Обзор штампованной ступицы для колесной системы автомобиля Formed Hub™ 

Обзор штампованной ступицы для колесной системы автомобиля Formed Hub™ Штампованная ступица для колесной системы автомобиляШтампованная система ступицы для колесной системы автомобиля Timken® Formed Hub™ представляет собой единый комплектный узел, который может быть закреплен болтами непосредственно к подвеске, устраняя потребность в таких элементах, как шайбы, промежуточные детали и гайки. Его конструкция снижает общую стоимость системы, возможности универсализации, обеспечивает улучшенное качество, снижение веса и меньшие расходы на гарантийное обслуживание.

Особенности конструкции

  • Спроектирована со снижением количества деталей на 75%, снижает время сборки и затраты на выбор поставщика, инвентаризацию и сборку.
  • Позволяет использовать одну и ту же конфигурацию как в ведущих, так и не в ведущих колесах, заменив обычный вал 4х2 (неподвижный).
  • Отличается наличием усовершенствованных датчиков и технологии датчиков для обеспечения превосходного качества.
  • Делает позиционирование подшипника более постоянным, чем обычная конструкция с резьбой и гайкой. Результирующая жесткость системы снижает биение ротора и улучшает качество работы тормозов.
  • Снижает вес до 20% для каждого узла по сравнению с обычными решениями колесных систем.
  • Конструкция с самофиксацией позволяет избежать высоких напряжений в шпинделе и шарнире карданного вала, снижая, таким образом, общие затраты на гарантийное обслуживание из-за износа и отказа подшипника.

Области применения

  • Колеса легковых автомобилей и легких грузовых автомобилей