Прецизионные шариковые подшипники 

Прецизионные шариковые подшипники используются в высокоточных механизмах для различных рынков, включая аэрокосмическую отрасль, строительство, здравоохранение, станкостроение, роботостроение и пр.

Сверхпрецизионные подшипники, изготавливаемые по классу точности MM/MMV, сочетают в себе точность и эксплуатационные характеристики, соответствующие требованиям ABEC 9/ISO P2, и некритические конструктивные особенности с прецизионным уровнем ABEC 7/ISO P4, что обеспечивает экономию затрат.

Сверхпрецизионные подшипники серии MMX изготавливаются по классу точности ABEC 9/ISO P2 и имеют более жесткие допуски и большую точность вращения, чем допуски ABEC 7/ISO P4. Идеально подходят для высокоскоростных шлифовальных шпинделей с жесткими допусками размеров и особо чистой финишной обработкой.

Серия HX обеспечивает высокую точность вращения и изготавливается с допусками биения по классу точности ABEC9 (ISO P2).

Конструкция радиально-упорных керамических гибридных шарикоподшипников, состоящая из стальных колец с керамическими телами качения, позволяет поддерживать более высокие скорости вращения шпинделей и обеспечивает повышенную динамическую радиальную жесткость.

Опорные подшипники для шарико-винтовых пар производятся в одно- и двухрядном исполнении и широко применяются в системах управления движением.

Миниатюрные и приборные подшипники применяются в стоматологических, медицинских и промышленных насадках и других высокоточных механизмах. Шариковые подшипники производятся в следующих исполнениях: радиальные, радиально-упорные, упорные и самоустанавливающиеся.

Подшипники тонкого сечения производятся в следующих исполнениях: радиальные, радиально-упорные, с разрезным кольцом; применяются в высокоточных механизмах (карданные шарниры, поворотные шарниры и робототехника).